Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS TR320/420?

Рельсовые трансмиттеры SITRANS TR320/420 обеспечивают точное и надежное измерение температуры в сложных технологических процессах. Благодаря универсальным входам, протоколу HART 7, надежной диагностике и опциям SIL 2/3 они обеспечивают бесперебойную работу линий и упрощают стандартизацию.

Портфолио:

  • SITRANS TR320 — универсальный передатчик с одним входом, 4—20 мА/HART, опция SIL 2/3
  • SITRANS TR420 — универсальный передатчик с двумя входами, резервным копированием и обнаружением дрейфа, 4—20 мА/HART, SIL 2/3

Ключевые преимущества

Увеличьте время безотказной работы с помощью горячего резервного копирования

TR420 автоматически переключается на второй датчик в случае сбоя, поэтому измерения продолжаются без потери данных или разрывов.

Упростите интеграцию с помощью универсальных входов

Подключите источники RTD, TC, сопротивления или mV к единой платформе для монтажа на рейку, чтобы стандартизировать установки и запасные части.

Повысьте безопасность с помощью опций SIL 2/3

Соответствуйте требованиям функциональной безопасности с помощью сертифицированных вариантов и поддержки HART 7 для надежного ввода в эксплуатацию и тестирования.

Избранные возможности