Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS TH320/420?

SITRANS TH320/420, созданный для надежного измерения температуры в суровых условиях, преобразует сигналы RTD, TC, сопротивления и mV в стабильный выходной сигнал 4—20 мА/HART с расширенной диагностикой. TH420 оснащен двумя входами, 4-проводным подключением и горячим резервным копированием, поэтому данные продолжают поступать в случае отказа одного из датчиков. Система SITRANS TH420 PA, усовершенствованная системой Profibus PA, обеспечивает высокую эксплуатационную готовность и точность измерений. Простой ввод в эксплуатацию с помощью SIMATIC CFU и эффективное профилактическое обслуживание — вот лишь несколько примеров богатой функциональности этих передатчиков:

  • Поддержка универсальных входов для RTD, TC, сопротивления и мВ
  • Расширенная диагностика для профилактического обслуживания
  • Двойные входы TH420 с горячим резервным копированием для высокой доступности
  • Опция Profibus PA для расширенной интеграции
  • Быстрый ввод в эксплуатацию с помощью SIMATIC CFU

Ключевые преимущества

Увеличьте время безотказной работы с помощью встроенного резервирования

Двойные входы TH420, 4-проводное подключение и горячее резервное копирование обеспечивают непрерывность измерений даже в случае выхода из строя одного из датчиков, предотвращая пробелы в данных и незапланированные остановки.

Ускорьте настройку и эксплуатацию

Быстро настраивайте конфигурацию по протоколу HART с помощью SIMATIC PDM или портативного коммуникатора, а затем используйте сохраненные параметры для обеспечения стабильной производительности на всех устройствах.

Повышенная безопасность и соответствие нормативным требованиям

Выберите вариант SIL 2/3 для приложений, связанных с безопасностью, и воспользуйтесь преимуществами эксплуатации в опасных зонах в соответствии со стандартами.

Избранные возможности