Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS TF320/420?

SITRANS TF320/420 — это прочные датчики температуры, устанавливаемые в полевых условиях, которые обеспечивают точное и непрерывное измерение в суровых условиях. Универсальные входы, простая настройка и надежная диагностика обеспечивают стабильность и безопасность процессов.

Портфолио:

  • SITRANS TF320 — 4—20 мА с универсальным входом HART 7
  • SITRANS TF420 — два входа с горячим резервным копированием, HART 7, SIL2/3 для критически важных задач безопасности

Ключевые преимущества

Максимальное время безотказной работы

Функция горячего резервного копирования в TF420 легко переключается на второй датчик, поэтому измерения продолжаются без потери данных в случае сбоя.

Повышение безопасности оборудования

Сертификация SIL2/3 и широкий спектр сертификатов Ex делают TF420 пригодным для применения в критически важных для безопасности условиях и экстремальных условиях при температуре до -50 °C.

Упростите конфигурацию

Быстрая настройка с помощью SIMATIC PDM, портативного коммуникатора или локального дисплея с кнопками для быстрого ввода в эксплуатацию.

Избранные возможности

Начните