SITRANS SSE IQ Model Creator — это веб-приложение, которое позволяет инженерам-технологам создавать, оценивать и развертывать модели программных датчиков на основе искусственного интеллекта, не имея опыта работы с данными. Работая в локальной среде с использованием только процессора, оно защищает конфиденциальные технологические данные и предоставляет модель для прогнозирования в реальном времени таких сложных для измерения параметров процесса, как качество продукта, чистота, вязкость и выбросы.
Почему именно создатель IQ-моделей SITRANS SSE?
Искусственный интеллект для инженеров-технологов, а не только для специалистов по обработке данных
Создавайте, оценивайте и развертывайте модели программных датчиков с помощью управляемого рабочего процесса — опыт работы с данными не требуется. Автоматизированное машинное обучение обеспечивает выбор алгоритмов и обучение моделей, демократизируя искусственный интеллект на вашем предприятии.
Полная защита данных
Model Creator работает локально на процессоре (на стандартном ноутбуке или сервере), при этом данные процесса никогда не отправляются в облако. Конфиденциальные промышленные данные полностью защищены, но при этом позволяют моделировать мощные программные датчики на основе искусственного интеллекта.
Быстрая окупаемость инвестиций и тестирование осуществимости бесплатно.
Добейтесь окупаемости инвестиций за 1—3 месяца. Создавайте и оценивайте модели бесплатно, платите только при экспорте. Развертывание в системах SITRANS SSE IQ, Industrial Edge или SIMATIC APC Suite — один клик и без ИТ-проекта. Масштабируйте в удобном для вас темпе.
Представленные возможности
Управляемый рабочий процесс — опыт работы с искусственным интеллектом не требуется
Прозрачный пошаговый рабочий процесс помогает пользователям от загрузки данных до экспорта модели. Выберите «Самый быстрый» (проверенная модель примерно за 2 минуты) или «Наилучший вариант» (исчерпывающий поиск по алгоритму). Платформа автоматически тестирует сотни конфигураций моделей и выбирает наилучшую из них — знания в области обработки и анализа данных не требуются. Несколько моделей можно поставить в очередь и обучать последовательно.

Предварительная обработка данных и проверка качества
Загрузите исторические данные процесса в формате CSV, XLSX, Parquet или Pickle (до 200 МБ). Платформа поможет вам обрабатывать недостающие значения, обнаруживать и устранять отклонения, а также предоставлять интерактивные визуализации (временные ряды, гистограммы, диаграммы рассеяния), чтобы инженеры могли проверить качество данных перед моделированием. Реальные данные о заводе всегда несовершенны — этот шаг обеспечивает точные и надежные входные данные модели.

Умный выбор функций с аналитикой корреляции
Узнайте, какие переменные процесса наиболее важны. Платформа предоставляет матрицы корреляции, корреляционную кластеризацию и нормализацию PCA/Z-оценок, чтобы помочь инженерам определить наиболее важные входные функции. Выбор функций основывается на аналитических данных, что обеспечивает специалистам по технологическим процессам полную прозрачность и контроль над входными данными модели, обеспечивая физически значимые и точные модели мягких датчиков.

Оценка модели — с проверками соответствия
Оцените производительность модели, используя оценку R², среднюю процентную ошибку, графики остаточных значений и диаграммы фактических и прогнозируемых значений. Важно отметить, что встроенные тесты EPA PS-16 на соответствие требованиям (относительная точность, тест на смещение, корреляционный тест) обеспечивают четкий сигнал «разрешение/запрещение» для приложений мониторинга выбросов. Нормативные проверки полностью интегрированы, что снижает риск соответствия требованиям и ускоряет принятие решений по развертыванию.

Зашифрованный экспорт в один клик
Экспортируйте обученные модели в стандартизированном зашифрованном формате непосредственно в SITRANS SSE IQ, Siemens Industrial Edge или SIMATIC APC Suite — одним щелчком мыши. Нет ИТ-проекта, нет усилий по интеграции. Экспортированная модель проверяется в среде SITRANS ASM/SSE с помощью теста смещения, корреляции и F-теста (уровень достоверности 95%), что позволяет вам перейти от исходных данных к развертыванию в цеху за один комплексный рабочий процесс.

Узнайте, как другие используют конструктор моделей SITRANS SSE IQ
Создатель моделей SITRANS SSE IQ в химической промышленности
Прогнозируйте чистоту, вязкость и влажность продукта (например, анилина, этилена) в реальном времени, заменив медленные и дорогостоящие лабораторные измерения, которые проводятся только раз в неделю. Обеспечьте расширенное управление технологическим процессом, используя данные о качестве в реальном времени в качестве контролируемой переменной. Добейтесь окупаемости инвестиций менее чем за 1—3 месяца за счет устранения лабораторных задержек и сокращения производства, не отвечающего техническим требованиям.