SIMATIC S7-1200
Базовые контроллеры — разумный выбор для компактных решений автоматизации с интегрированными коммуникационными и технологическими функциями. Контроллеры SIMATIC S7-1200 доступны в стандартной и отказоустойчивой версиях.
В силосных, платформенных и бункерных весах Siemens используются тензодатчики и процессоры SIWAREX для взвешивания силосов, сосудов и платформ для контроля уровня. Эти системы обеспечивают быструю и безошибочную регистрацию и обработку измерений, точное определение уровней хранимых материалов и повышение эффективности работы. Продукты могут идеально вписываться в линейку ПЛК Siemens или работать независимо друг от друга для выполнения всех требований к задачам взвешивания. В дополнение к основным решениям мы предлагаем: автономную электронику, такую как терминалы и интеграторы SIWAREX; широкий выбор тензодатчиков, от платформенных весовых ячеек до гибочных и поперечных балок, ячеек типа s и сжатия; а также дистанционное взвешивание IIOT до уровней просмотра через интерфейс промышленного Интернета вещей в облаке.
Узнайте точные уровни наполнения сосудов, содержащих жидкости, сыпучие грузы, порошки и газы. SIWAREX WP321 и WP231 обеспечивают регистрацию и обработку измерений в системе автоматизации как можно быстрее и без ошибок.
SIWAREX WP321 и WP231 оснащены различными функциями взвешивания для надежного измерения значений веса в соответствии с требованиями вашей отрасли. Сертифицирован как легальный для торговли под торговой маркой NAWI и для взвешивания во взрывоопасных зонах.
Наши весовые устройства и решения идеально вписываются в линейку Siemens PLC или работают независимо друг от друга. Легко находите сопутствующие товары и аксессуары.

Усовершенствованные контроллеры автоматизируют как целые производственные установки, так и приложения, предъявляя высокие требования к производительности, гибкости и возможностям подключения. Система SIMATIC S7-1500 S7-1500 — это мощный контроллер, отвечающий требованиям завтрашнего дня.

Распределенные контроллеры SIMATIC ET 200SP и ET 200SP используются в машинах с распределенной архитектурой и серийных машинах с ограниченным пространством, сочетая в себе функции SIMATIC S7-1500 S7-1500 и конструкцию SIMATIC ET 200SP.