Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему зонд SITRANS LU240?

Ультразвуковой уровнемер SITRANS Probe LU240 — это экономичное, компактное, интеллектуальное решение для измерения уровня, объема и объемного расхода воды и сточных вод, емкостей для хранения химических веществ, небольших бункеров для сыпучих материалов или фильтровальных слоев. Он включает диапазон 3, 6 или 12 метров (10, 20 или 40 футов).

  • Точное ультразвуковое измерение жидкостей, суспензий или твердых веществ
  • Полностью инкапсулирован и защищен
  • Ручная очистка или техническое обслуживание не требуются
  • Простая установка и использование
  • Связь HART 7
  • Работает на аккумуляторах и солнечных батареях, имеет низкий пусковой ток и напряжение 10,5 В
  • Уменьшенное расстояние затемнения
  • 4-кнопочный пользовательский интерфейс или удаленная настройка
  • Опциональная беспроводная технология Bluetooth с адаптером SITRANS AW050 для использования с мобильным приложением SITRANS IQ

Избранные возможности