Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 — это датчики давления с дистанционным защитным управлением. Это позволяет пользователям программировать все устройства из диспетчерской, а не на месте, сокращая время ввода в эксплуатацию в приложениях, требующих функциональной безопасности, и сокращая затраты на техническое обслуживание за счет периода испытаний до 15 лет. Это первые на рынке преобразователи давления, оснащенные функцией дистанционного управления безопасностью.

Ключевые преимущества

Сократите затраты на техническое обслуживание

Благодаря интервалу испытаний до 15 лет передатчики SITRANS P320/420 P320/420 значительно сократят общие затраты на техническое обслуживание. Сэкономьте дополнительные средства с помощью функции дистанционного управления безопасностью.

Простая установка

Независимо от того, выберете ли вы P320 или P420, оба устройства просты в установке, поскольку они оснащены автоматической калибровкой нулевой точки и управляемым вводом в эксплуатацию.

Обслуживайте свое конкретное приложение

Оба устройства имеют широкий диапазон измерений от 20 мбар до 700 бар. SITRANS P320/420 позволяет обслуживать широкий спектр приложений с помощью SITRANS P320/420.

Избранные возможности