Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS P300?

SITRANS P300 P300, созданный для гигиенических процессов, обеспечивает точное и стабильное измерение давления в компактном преобразователе из нержавеющей стали. Удобная для очистки конструкция и широкие гигиенические соединения обеспечивают надежность линий по производству продуктов питания, напитков и фармацевтических препаратов.

Основные моменты портфолио:

  • Варианты манометра и абсолютного давления
  • Гигиенические технологические соединения с резьбой и скрытым монтажом [
  • 4—20 мА/чарт, сеть PROFIBUS PA или полевая шина FOUNDATION
  • Искробезопасные варианты для зоны 0 или 1

Ключевые преимущества

Упростите соблюдение гигиенических требований

Обеспечьте соответствие требованиям EHEDG и 3A благодаря корпусу из нержавеющей стали и гигиеническим соединениям, установленным заподлицо, для упрощения очистки и проверки в пищевой промышленности, производстве напитков и фармацевтической промышленности.

Повысьте достоверность измерений

Обеспечьте высокую точность до 0,075% при низком длительном дрейфе в широком диапазоне от 0,008 до 400 бар, что помогает стабилизировать контуры управления и повысить качество продукции.

Ускорьте ввод в эксплуатацию и контроль

Быстрая настройка с помощью локальных кнопок и простая интеграция через HART, PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus для эффективной настройки и диагностики.

Избранные возможности