Почему именно SITRANS LT500?
SITRANS LT500 — это новая эволюция контроллеров уровня и насосов для радарных и ультразвуковых передатчиков, преобразователей или любых двухпроводных устройств 4-20 мА. Применяя различные области применения, начиная от измерения базового уровня и заканчивая сложными процедурами откачки, оно оптимизирует операции и обеспечивает значительную экономию затрат за счет интеллектуального управления уровнем и насосом. Контроллер SITRANS LT500 предлагает:
- Типы измерений: Уровень, расстояние, пространство, объем, дифференциал, среднее значение, расход напора и потока в открытом канале
- Диапазон измерения: На основе датчиков, оснащенных зондом SITRANS LR110/LR120 и зондом SITRANS LU240, а также ультразвуковыми преобразователями
- Связь: До трех выходов 4—20 мА
- Опциональные платы Fieldbus: Опции Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA или PROFINET
- Выходы: 2 выхода 4... 20 мА, + 1 выход 4-20 мА с картой HART, 6 реле и полевой шиной