Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS LR500?

Серия SITRANS LR500 обеспечивает высокопроизводительное радарное измерение уровня жидкостей и твердых веществ на частоте 80 ГГц в самых разных областях применения. Эта серия обеспечивает более безопасные операции, оптимизацию процессов и уверенное принятие решений в сложных промышленных условиях благодаря исключительной точности, надежной диагностике и усовершенствованной обработке сигналов.

Гибкая настройка в соответствии с вашим рабочим процессом

Настраивайте устройства и управляйте ими по своему усмотрению, используя интуитивно понятный локальный интерфейс, беспроводной доступ через мобильные устройства или беспрепятственную интеграцию в систему управления, чтобы сократить время настройки и упростить управление жизненным циклом.

Надежная производительность, которой можно доверять

Усовершенствованные инструменты диагностики, мониторинга состояния и верификации обеспечивают целостность измерений, что позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях и поддерживать стратегии технического обслуживания и обеспечения качества.

Разработано с учетом соответствия

Высокая точность измерений, низкое потребление энергии и поддержка приложений безопасности позволяют уверенно соблюдать нормативные, экологические и эксплуатационные требования.

Ключевые характеристики

Версия

Описание

Подключение

Температура

СИТРАНС LR510

Антенна с резьбой для жидкостей

Соединения ¾ дюйма, 1 дюйма, 1-1/2 дюйма из сплава 316L или C22

От -40 до 250°C, до 40 бар, опция второй линии защиты

SITRANS LR530

Фланцевая герметичная антенна для экстремальных условий

Размеры от 1 дюйма/DN25 до 8 дюймов/DN250 со встроенным объективом из ПТФЭ

от -196 до 200°C, до 25 бар

SITRANS LR550

Полимерная рупорная антенна для твердых веществ и жидкостей

Кронштейн для потолочного или настенного монтажа, полимерные фланцы от 3 дюймов/DN80 до 8 дюймов/DN200

Большая дальность и узкий луч 3°

SITRANS LR580

Линзовая антенна со встроенным приводным фланцем для твердых тел

Фланцы от 3 дюймов DN80 до 6 дюймов/DN150

В комплект входит патрубок для продувки воздуха, от -40 до 250°C

Представленные возможности

Усовершенствованная радиолокационная технология 80 ГГц

Узкие углы луча и высокая чувствительность сигнала обеспечивают точное бесконтактное измерение уровня даже в сложных условиях, таких как пыль, пары, турбулентность или сложная геометрия сосудов.

Интеллектуальные процессы для ресурсоемких приложений

Process Intelligence адаптируется в реальном времени к изменяющимся условиям с помощью динамических пороговых кривых и эхо-распознавания. Он надежно игнорирует турбулентность, мешалки и структурные эхосигналы, обеспечивая точное измерение уровня в сложных условиях жидкостей и твердых веществ.

Проверенная производительность благодаря тщательной разработке

Серия SITRANS LR500, разработанная глобальными командами Siemens, перед запуском прошла тщательную механическую, экологическую и точную проверку. Благодаря широкому диапазону давления и температуры, разрешениям для работы во взрывоопасных зонах и подтвержденной точности в 1 мм эта серия обеспечивает надежную работу в сложных промышленных условиях по всему миру.

Точный расчет уровня и объема

SITRANS LR500 измеряет расстояние с помощью радара 80 ГГц и преобразует его в точные измерения уровня или пространства. Благодаря встроенной геометрии резервуаров и настраиваемым таблицам крепления устройство также надежно рассчитывает объем для управления запасами и технологическими процессами независимо от давления, температуры, пыли или паров.

Подавление на ближнем расстоянии снижает воздействие скопления

Система подавления ближнего диапазона непрерывно обнаруживает и устраняет нежелательные эхо-сигналы вблизи антенны, вызванные скоплением материала. Предотвращая ложные показания высокого уровня и аварийные сигналы, оно значительно снижает затраты на очистку, техническое обслуживание и незапланированные простои.

Часто задаваемые вопросы

Дополнительные ресурсы и сопутствующие продукты

Сведения о продукте

Каталоги | Радарные уровнемеры

Примеры применения | Радарные уровнемеры

Примечания к продукту | Радарные уровнемеры

Технические данные | Радарные уровнемеры

Файлы для загрузки

Поддержка

Онлайн-поддержка | Все продукты

Онлайн-поддержка | Технический форум

Онлайн-поддержка | Создайте новый запрос на поддержку

Часто задаваемые вопросы | Радарные уровнемеры

Видео | Измерение уровня