Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS LR100?

Серия SITRANS LR100 — это радиолокационные передатчики уровня 80 ГГц с Bluetooth для измерения уровня жидкостей или твердых веществ. Узкий луч позволяет гибко устанавливать его в существующих отверстиях сосудов или неинтрузивно через пластиковые сосуды, что упрощает настройку.

Серия состоит из пяти передатчиков:

  • SITRANS LR100: Базовое измерение 4-20 мА на расстоянии до 8 м с помощью кабеля
  • SITRANS LR110: С коммуникациями, вариантами допуска к опасным ситуациям и дальностью до 15 м
  • SITRANS LR120: С коммуникациями, максимальной дальностью до 30 м и дополнительным погружным экраном для защиты от наводнений
  • SITRANS LR140: Основные размеры до 8 м с клеммным подключением
  • SITRANS LR150: С поддержкой связи по протоколу HART, разрешениями на опасные условия, опцией локального ЧМИ и дальностью до 15 м

Избранные возможности