Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS FMS500?

Датчик SITRANS FMS500 с прокладками из твердого каучука NBR и EPDM предназначен для любого применения в воде. Его повышенная точность при низком расходе идеально подходит для обнаружения утечек воды. Благодаря технологии SENSORPROM™ он представляет собой надежное решение по принципу «подключи и работай», позволяющее легко вводить в эксплуатацию и заменять его на месте.

Ключевые преимущества

Точное измерение расхода

Подтвержденная калибровка обеспечивает точное измерение расхода. Повышенная точность при низком расходе для обнаружения утечек воды.

Установка в любой среде

Пригодность датчика SITRANS FMS500 для подземной и подводной установки (IP68) обеспечивает надежную работу в рабочей среде.

Быстро начните

В комплект входят встроенные заземляющие электроды, поэтому для многих применений заземляющие кольца не требуются. Возможности установки Zero Up и Zero Down.

Избранные возможности