Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS FMS100?

Разработанный с учетом универсальности, SITRANS FMS100 отлично подходит для сложных условий эксплуатации, таких как химическая обработка, производство продуктов питания и напитков. В сочетании с преобразователем SITRANS FMT020 он представляет собой полноценный расходомер, обеспечивающий точные и надежные измерения для оптимизации управления технологическим процессом и снижения затрат. Компактная конструкция пластин обеспечивает легкую установку в труднодоступных местах. Прочные материалы обладают коррозионной стойкостью и устойчивостью к высоким температурам.

Основные преимущества

Обеспечьте точное и надежное измерение

Оцените исключительную точность измерения проводящих жидкостей, стабильное управление технологическим процессом и минимизацию неопределенности в критически важных областях применения даже в агрессивных средах или высоких температурах.

Минимизируйте техническое обслуживание и время простоя

Благодаря отсутствию движущихся частей и прочной, устойчивой к коррозии конструкции SITRANS FMS100 отличается увеличенными рабочими интервалами и низкими затратами на техническое обслуживание, что позволяет максимально увеличить время безотказной работы и сократить затраты на техническое обслуживание.

Упростите ввод в эксплуатацию и эксплуатацию

Воспользуйтесь преимуществами быстрого запуска и простой замены передатчиков благодаря технологии SENSORPROM™, которая автоматически загружает настройки и данные калибровки для беспрепятственной интеграции и стабильной производительности.

Ключевые сведения

Номинальные размеры и диапазон измерений

DN 2 — DN 100 (от 1/12 дюйма до 4 дюймов)

от 0 до 10 м/с

Точность

Стандартная точность 0,4% от частоты, опциональная высокоточная калибровка до 0,2%

Рабочее давление

До 40 бар (до 580 фунтов на квадратный дюйм) (в зависимости от типа фланца и футеровки)

Температура окружающей среды и среды

Температура окружающей среды: от -40 до 100 °C (от -40 до 212 °F)

Температура среды: от -40 до 200 °C (от -40 до 392 °F) (в зависимости от лайнера)

Вкладыши, электроды и сенсорный материал

Вкладыши: PFA, керамика

Электроды: Hastelloy C22/2.460, платина

Корпус: нержавеющая сталь AISI 316L/1.440 полированная

Фланцы: корпус фланцев из нержавеющей стали AISI 316L/1.4404, полированный; PVDF; Hastelloy

Допуски/сертификаты

Разрешения на пищевые продукты:

Керамика: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Декларация соответствия, контактирующие с пищевыми продуктами

Представленные возможности

Часто задаваемые вопросы

Дополнительные ресурсы и сопутствующие продукты

Сведения о продукте

Инструменты и файлы для загрузки

Портал сайта | Обзор продукта

Инструменты определения размера и расчета | Измерительный интеллект

Конфигуратор | Siemens Product Configurator

База данных изображений | Фотографии и чертежи продукции

Данные CAx | Менеджер загрузок CAx

Видео | YouTube

Поддержка

Онлайн-поддержка | Все продукты

Онлайн-поддержка | Технический форум

Онлайн-поддержка | Создать новый запрос на поддержку