Подключи и играй
Обеспечьте легкую замену и ввод в эксплуатацию передатчика на месте всего за несколько минут.
SITRANS FM MAG 6000 MAG 6000 — это микропроцессорный передатчик для требовательных приложений, требующих более высокой точности и функциональности. Этот высокоточный магнитометр улучшает измерение расхода и обеспечивает гибкое использование со всеми продуктами благодаря интегрированной платформе. Уникальная технология SensorProm упрощает ввод в эксплуатацию, а валидированная калибровка обеспечивает наиболее точное измерение расхода.
Наша интегрированная платформа позволяет гибко использовать передатчик FM MAG 5000 или 6000 для всех продуктов (MAG 5100/3100/1100).
FM MAG 5000 обеспечивает гибкость монтажа и возможность компактной или раздельной установки.
Комплексное меню диагностики и обслуживания улучшает устранение неполадок и проверку устройства.
Обеспечьте легкую замену и ввод в эксплуатацию передатчика на месте всего за несколько минут.
Храните важные данные, относящиеся к конкретным датчикам, и передавайте их в передатчик для простого и гибкого ввода в эксплуатацию.
Обеспечение точного измерения расхода: каждый электромагнитный датчик потока Siemens откалиброван на предприятиях, индивидуально аккредитованных по стандарту ISO/IEC 17025.