Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITRANS FM MAG 3100 P MAG 3100 P?

SITRANS FM MAG 3100 P SITRANS FM MAG 3100 P обеспечивает надежное измерение расхода агрессивных сред на химических и технологических предприятиях. Вкладыши из PTFE или PFA и электроды Hastelloy в цельносварном корпусе обеспечивают превосходную химическую стойкость. Они имеют размеры от DN 15 до DN 300 и сочетаются с передатчиками MAG 5000 или MAG 6000, образуя комплексное измерительное решение.

Ключевые преимущества

Увеличить время безотказной работы в сложных технологических процессах

Устойчивая к коррозии конструкция с вкладышами из PTFE или PFA и электродами Hastelloy обеспечивает надежные измерения в агрессивных средах и повышенных температурах до 150 °C.

Используйте аналитические данные о периферии на станке

Unified Edge Apps обеспечивает управление жизненным циклом приложений, локальную аналитику и подключение к MQTT для преобразования потоковых данных в диагностику и решения в реальном времени.

Упростите интеграцию и соответствие требованиям

Соедините датчик с передатчиками MAG 5000 или 6000 для гибкой связи и получения разрешений, подходящих для химической и технологической среды.

Избранные возможности