Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему мониторинг состояния SITRANS?

SITRANS Condition Monitoring предлагает полный ассортимент средств профилактического обслуживания. Мультисенсор SITRANS MS200 контролирует вибрацию, магнитное поле и температуру в механических компонентах, таких как двигатели, насосы, компрессоры, редукторы и многое другое. Прочная конструкция делает его пригодным для использования в сложных условиях, в том числе в опасных зонах. Шлюз SITRANS CC220 обеспечивает гибкую интеграцию в различные решения по профилактическому обслуживанию.

Анимация мониторинга состояния SITRANS

Повысить прозрачность состояния

Получите более подробную информацию о состоянии критически важных активов, собирая дополнительные данные о состоянии. Рассчитайте соответствующие ключевые показатели эффективности для более быстрой аналитики и надежного измерения данных вибрации и магнитного поля.

Простая интеграция в аналитические инструменты

Воспользуйтесь преимуществами открытой и безопасной экосистемы со стандартизированными интерфейсами, используйте данные в инструментах обслуживания и оптимизации и масштабируйте от небольших установок до комплексного мониторинга нескольких активов.

Быстрая и простая установка в заброшенных условиях

Модернизируйте датчики там, где это необходимо, с помощью гибких вариантов монтажа, обеспечивают быстрый ввод в эксплуатацию с помощью датчиков с батарейным питанием без проводов и упрощают настройку и ввод в эксплуатацию с помощью удобного веб-сервера.

Ключевые сведения

Измерения

Вибрация (по трем осям), температура и напряженность магнитного поля — включая все ключевые ключевые показатели эффективности вращающегося оборудования и исходные данные

Связь

Bluetooth BLE 5.0 через SITRANS MS200; безопасная зашифрованная передача данных через MQTT через шлюз SITRANS CC220

Цикл данных

Настраивается: макс. 1/100 с - мин. 1/24 ч

Блок питания

Сменный промышленный аккумулятор 3,6 В; срок службы до 5 лет (в зависимости от настроек измерения)

Защита от проникновения

IP68 и IP69 (SITRANS MS200); подходит для суровых промышленных и наружных условий

Опасные зоны

Доступен вариант Ex, сертифицированный ATEX/IECEX: II 2G Ex в IIC T4 Gb — одобрен для зон 1 и 2

Популярное портфолио

Мультисенсорный датчик SITRANS MS200

SITRANS MS200 — это беспроводной мультидатчик с батарейным питанием для мониторинга вибрации (по трем осям), температуры и магнитного поля вращающегося оборудования, например насосов, компрессоров, редукторов. Корпус IP68/IP69 и гибкое крепление позволяют легко модернизировать оборудование в обычном режиме. SITRANS MS200 Ex сертифицирован ATEX/IECEX (II 2G Ex in IIC T4 Gb) для использования в опасных зонах зоны 1/2 в нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленности.

SITRANS MS200 R2.0_Front

Шлюз SITRANS CC220

Шлюз SITRANS CC220 служит безопасным интерфейсом между мультидатчиком SITRANS MS200 и подключенным программным решением. Он обеспечивает безопасную и зашифрованную передачу данных датчиков аналитическому программному обеспечению и платформам.

SITRANS CC220 (для Интернета 640 x 480 пикселей)

SITRANS SCM IQ

SITRANS SCM IQ SCM — это мобильное веб-приложение, которое можно использовать с мультидатчиками SITRANS MS200. Он обрабатывает любые мультисенсорные данные, а также другие машинные данные и обеспечивает раннее обнаружение отклонений на основе искусственного интеллекта, обеспечивает четкую визуализацию состояния машины и отправляет уведомления по электронной почте.

SITRANS SCM IQ_icon (для Интернета 640x480)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenance — это облачная платформа для профилактического обслуживания в больших масштабах, которая обрабатывает более миллиона точек данных, связанных с оборудованием, в минуту. Он использует аналитику на основе искусственного интеллекта для точной оценки состояния активов, улучшения планирования технического обслуживания и сокращения времени простоя и затрат на техническое обслуживание. Его также можно комбинировать с мультидатчиком SITRANS MS200 и шлюзом SITRANS CC220.

Фазы начального развертывания Senseye белого цвета (EN) (для Интернета 640x480)

Решения Siemens и сторонних производителей

SITRANS Condition Monitoring легко интегрируется с другими программными решениями и может быть гибко адаптирована к существующей инфраструктуре.

Значок открытости архитектуры - блок бесшовной интеграции

Узнайте, как другие используют мониторинг состояния SITRANS

Справочное изображение Хагенау

Siemens SAS | Smart Condition Monitoring на производстве Siemens в Хагенау

Присоединяйтесь к нашему самостоятельному 360-градусному туру по насосной станции на заводе Siemens в Хагенау и узнайте больше о наших инновационных решениях для профилактического обслуживания.

Часто задаваемые вопросы

Дополнительные ресурсы и сопутствующие продукты

Сведения о продукте

Подробнее о мониторинге состояния SITRANS

Поддержка

Онлайн-поддержка | Все продукты

Онлайн-поддержка | Технический форум

Онлайн-поддержка | Создать новый запрос на поддержку