Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему Assetfox?

Там, где обмен информацией должен быть автоматизирован и стандартизирован, Assetfox обеспечивает его на основе стандарта Asset Administration Shell (AAS). Она реализует передовые инженерные решения, позволяя обнаруживать продукты с помощью передовых инженерных инструментов, обеспечивает первоначальную передачу данных об изделиях производителями оборудования, отвечающими новым требованиям конечных пользователей, и улучшает управление активами оператора, исключая ручную передачу и обновление информации.

Создавайте пакеты AASX (формат файла AAS) для поставки продукции автоматическим или ручным способом, доступ к которым можно получить с помощью API

Биржа AAS, соответствующая стандартам

Assetfox реализует стандарт IDTA AAS (IEC 61406), включая подмодели AAS для цифровой паспортной таблички, технических данных ECLASS v14.0 и документации по передаче VDI 2770, совместимых через MX-порт.

Применение промышленного класса

Универсальное решение, охватывающее все соответствующие сценарии использования обмена данными с помощью усиленного приложения. Решение масштабируется как на небольших, так и на крупных установках и работает в соответствии с самыми высокими требованиями кибербезопасности.

Надежность SaaS «из коробки»

Размещено компанией Siemens с гарантированной доступностью и поддержкой без каких-либо усилий со стороны клиентов. Непрерывное обслуживание, обновления, быстрое устранение неполадок и развитие стандарта AAS — все это входит в подписку SaaS.

Представленные возможности

Инфраструктура AAS как услуга

Assetfox предоставляет полную размещенную инфраструктуру AAS, включая репозиторий AAS, реестр AAS, обнаружение AAS, файловый сервер AASX, клиент AAS и управление доступом (общедоступное/частное). Настройка инфраструктуры не требуется — платформа SaaS с несколькими арендаторами готова к использованию «из коробки» как для OEM-производителей, так и для получателей данных.

Основные сервисы приложений Assetfox
Пользовательский интерфейс Assetfox для создания пакетов AAS для типов продуктов и экземпляров и управления ими.

Создание пакетов AASX и управление ими

Автоматически генерирует стандартизированные пакеты AASX из загруженных документов. Генератор AAS создает информационные пакеты, совместимые с AAS, из собственных данных (файлы PDF, BMECat/eClass, изображения), которые могут использоваться организациями, у которых еще нет собственных источников данных AAS. Это позволяет получать машиночитаемые структурированные данные об активах для различных подмоделей AAS, например цифровую паспортную табличку, технические данные (ECLASS v14.0) и передаточную документацию (VDI2770). Генерация может быть выполнена вручную или автоматически с помощью API.

Доступ к данным об изделиях и оборудовании через MX-порт

Assetfox обеспечивает безопасное управление данными о продуктах и оборудовании. Данные о продукции могут быть общедоступными в инженерных системах, а доступ к данным по конкретному оборудованию может быть предоставлен только уполномоченным сторонам, таким как покупатель активов.

Возможность использования генератора AAS конечным пользователем — в данном случае в ручном режиме.
Логотип соответствия от IDTA, подтверждающий правильное внедрение стандарта в Assetfox как продукт.

Связь между корпоративными пространствами данных

Подключите свою организацию к промышленному пространству данных. Assetfox поддерживает совместимость с другими системами AAS через MX-порт Leo и MX-порт Hercules, поддерживая принципы совместимости, определенные в Manufacturing X/Factory X. Коннекторы источников данных, специфичные для заказчика, могут быть реализованы партнерами Siemens или конечными пользователями непосредственно с помощью стандартизированного API, избегая привязки ИТ и OT к источникам данных.

Гибкость как ключевое преимущество

Assetfox предоставляет инфраструктуру AAS в виде гибкого и удобного сервиса как для конечных пользователей, так и для сторонних разработчиков приложений, например, для создания приложения для цифрового паспорта продукта, предоставления информации AAS в качестве OEM-производителя или решения, обеспечивающего отслеживание потоков материалов. Модель лицензирования взимает плату только за то, что действительно используется, и позволяет пользователю начать с небольшой установки, а затем беспрепятственно расширять ее.

Подробнее о цифровом паспорте продукта (DPP4.0)

Определенное и доступное описание каталога API, позволяющее конечным пользователям и сторонним разработчикам создавать собственные приложения на основе Asse

Часто задаваемые вопросы