Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SITOP SEL1600?

SITOP SEL1600 — это модульный селективный модуль, предназначенный для защиты до 40 цепей нагрузки от короткого замыкания или перегрузки. Он обеспечивает надежную защиту за счет безопасного отключения неисправных цепей нагрузки при сохранении бесконтактного питания других цепей. Модульная возможность расширения от 4 до 40 выходов в сочетании с двунаправленным IO-Link для удаленной параметризации и диагностики.
Выберите один из двух вариантов модуля:

  • SITOP SEL1600
  • Модуль расширения SITOP SEL1600

Ключевые преимущества

Легко интегрируйте

Упростите интеграцию с помощью IO-Link или обычного сигнального контакта с помощью проверенной технологии ввода-вывода для чтения/записи с высоким коэффициентом электромагнитной совместимости.

Получите надежную защиту

Безопасно отсоедините неисправные цепи нагрузки и бесконтактный источник питания от других нагрузочных цепей.

Гибко расширяйте и выбирайте

SITOP SEL1600 можно расширить до 40 выходов. Вы также можете индивидуально выбрать пороговое значение отклика от 0,5 до 10 А для каждого выхода.

Избранные возможности