Почему именно SITOP PSU8400?
SITOP PSU8400 — это высоконадежный источник питания с интерфейсом IO-Link. Он обеспечивает стабильное питание ваших промышленных приложений, предлагая диагностику на месте и удаленную диагностику для улучшения управления.
Обычные источники питания часто не имеют расширенных диагностических возможностей и надежной работы в сложных условиях. SITOP PSU8400 решает эту проблему, предлагая удобную параметризацию, мониторинг и диагностику, высокий запас мощности и уровень эффективности до 96%. Его прочная конструкция обеспечивает стабильную работу даже в нестабильных системах питания или при двухфазных ошибках.