Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему СИТОП PSU6200?

SITOP PSU6200 — это компактный универсальный источник питания, предназначенный для широкого спектра стандартных приложений, требующих 12, 24 или 48 В. Он обеспечивает высокую производительность, всестороннюю диагностику и эксплуатационную надежность.

Специализированная диагностика SITOP PSU6200 контролирует нагрузку и срок службы блока питания, сигнализируя о состоянии с помощью светодиода. Затем он интегрируется с вашей системой автоматизации для постоянного мониторинга состояния. Это помогает заблаговременно устранять потенциальные проблемы и поддерживать работоспособность системы.

Портфель SITOP PSU6200 включает в себя:

  • SITOP PSU6200, 1-фазный, 12 В, 24 В, 48 В постоянного тока
  • SITOP PSU6200, 3-фазный, 24 В, 48 В постоянного тока

Ключевые преимущества

Повысить прозрачность

Получайте информацию о состоянии источника питания с помощью непрерывного мониторинга состояния. Интегрируйте диагностику в свою систему автоматизации для получения данных в реальном времени, чтобы принимать упреждающие решения и улучшать управление системой.

Упростите установку

Быстро и эффективно завершайте установку, используя прозрачную маркировку и вставные клеммы. Тонкая конструкция не требует дополнительных зазоров, что позволяет оптимизировать использование пространства на панелях управления и снизить общие затраты на проект.

Обеспечьте высокую доступность

Обеспечьте непрерывную работу машины благодаря надежной защите от перегрузок и широкому диапазону входных сигналов. Прочный металлический корпус и соответствие будущим стандартам электромагнитной совместимости обеспечивают высокий уровень безопасности и надежности системы.

Избранные возможности