Почему дополнительные модули SITOP?
Дополнительные модули SITOP — это модули расширения, которые надежно защищают источники питания от помех и опасностей на первичной и вторичной сторонах. Они предотвращают простои установок и дорогостоящие повреждения, защищая от сбоев питания, резких перепадов напряжения или неисправных нагрузок. Эти модули представляют собой уникальное гибкое расширение для блоков питания SITOP, обеспечивающее полную всестороннюю защиту.
Надежная защита системы от различных потенциальных опасностей
Защита от сбоев за счет резервирования
Обеспечьте надежное питание 24 В постоянного тока даже в случае выхода из строя одного блока питания, отсоединив два источника питания. Модуль постоянно контролирует питающие блоки питания и отправляет сигнал в случае сбоя.

Быстрое и выборочное обнаружение неисправностей для нагрузок постоянного тока 24 В
Разделите цепь питания постоянного тока 24 В на отдельные ветви и выборочно защитите их. Модули надежно отключают неисправные цепи нагрузки, обеспечивая бесперебойную подачу питания на другие нагрузки и предотвращая полный отказ установки.

Преодоление краткосрочных сбоев в электроснабжении
Предотвращайте кратковременные сбои питания (перебои) в секундном диапазоне с помощью электролитических конденсаторов для обеспечения надежной и бесперебойной работы.

Надежное снижение пусковых токов
Защитите источник питания и все подключенные нагрузки, надежно снижая высокие пусковые токи от пусковых двигателей, трансформаторов и другого оборудования, предотвращая срабатывание защитных устройств и повреждение чувствительных компонентов.

Защита от высоких обратных напряжений
Измельчительный модуль SITOP CHO1400 защищает выход источника питания 24 В или 48 В от чрезмерного напряжения, вызванного нагрузками, например двигателями постоянного тока в режиме торможения. Если напряжение превышает порог срабатывания модуля из-за рекуперативного торможения, модуль ограничивает напряжение путем преобразования регенерированной энергии в тепло с помощью внутренних резисторов.

Миниатюрные автоматические выключатели Trip
Модуль повышения мощности SITOP PBM1200 можно подключить параллельно с источником питания SITOP 24 В или 48 В с напряжением 20 А для отключения поврежденного фидера за миллисекунды в случае короткого замыкания. Модуль повышения мощности кратковременно подает высокий ток срабатывания, необходимый миниатюрному автоматическому выключателю для отключения поврежденного фидера.