Почему реле синхронизации SIRIUS?
Реле синхронизации SIRIUS обеспечивают прецизионное переключение с задержкой по времени для цепей управления, запуска, защиты и регулирования в промышленных приложениях. Ассортимент включает в себя реле синхронизации 3RP25, 3RP20 и 7PV15, а также функциональные модули 3RA28 и вспомогательные переключатели, каждый из которых разработан с учетом конкретных требований к монтажу и пространству.
- Многофункциональные реле 3RP25 объединяют до 27 функций синхронизации в компактных промышленных корпусах стандартной ширины 22,5 мм или 17,5 мм.
- Реле контакторной конструкции 3RP20 имеют уменьшенную высоту и монтажную глубину, что обеспечивает небольшие зазоры в распределительных коробках.
- Узкие реле 7PV15 в корпусах диаметром 17,5 мм обеспечивают производительность, соответствующую требованиям EMC, для бытовых и стандартных применений.
Все модели поддерживают широкий диапазон напряжений от 12 до 240 В переменного/постоянного тока, что обеспечивает гибкость развертывания по всему миру.