Используйте предварительно собранные устройства 3RA24
Закажите готовые к монтажу и вводу в эксплуатацию протестированные на заводе комбинации звезд и дельты размеров S00—S3 для выходной мощности до 90 кВт.
Контакторы SIRIUS Star delta представляют собой надежное и компактное решение для запуска асинхронных двигателей с максимальной эффективностью. Снижая пусковой ток до одной трети от значений, находящихся в прямом эфире, они защищают вашу систему и продлевают срок службы двигателя. Проекты Siemens позволяют решить распространенные проблемы переключения, такие как пики тока и износ контактов, за счет оптимизации схем и интегрированных компонентов, обеспечивая бесперебойную работу и долгосрочную производительность.
Ограничьте впуск двигателя до незначительной степени при прямом запуске двигателя от сети, что поможет защитить предохранительные устройства на входе и свести к минимуму электрическую нагрузку на систему.
Развертывайте предварительно подключенные узлы, прошедшие испытания и оснащенные встроенными блокировками, что позволяет сократить затраты на проводку и сократить время ввода в эксплуатацию.
Используйте надежные компоненты SIRIUS и предпочтительные схемы типа «звездочка», чтобы избежать неприятных срабатываний и износа контактов во время переключения.
Закажите готовые к монтажу и вводу в эксплуатацию протестированные на заводе комбинации звезд и дельты размеров S00—S3 для выходной мощности до 90 кВт.
Выберите технологию подключения, соответствующую вашим стандартам сборки — оба варианта доступны в готовом ассортименте.
Чтобы упростить проводку управления, подключите функциональный модуль с широким напряжением питания 24—240 В переменного/постоянного тока, синхронизацией 0,5—60 с и встроенным мертвым интервалом 50 мс.