Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стартер двигателя SIMATIC ET 200SP?

Стартер двигателя SIMATIC ET 200SP — это компактный и мощный стартер для одно- и трехфазных двигателей мощностью до 5,5 кВт. Компактная панель шириной 30 мм экономит ценное пространство на панели управления, удовлетворяя потребность в компактных и более эффективных конструкциях шкафов. Являясь частью распределенной системы ввода-вывода SIMATIC ET 200SP, она обеспечивает беспрепятственную интеграцию и надежную защиту двигателя как в стандартных приложениях, так и в системах безопасности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ключевые характеристики

Широкий диапазон производительности

Широкий диапазон производительности для двигателей мощностью до 5,5 кВт.

Изящный дизайн двигателя, подчеркивающий диапазон производительности, повышенную эффективность и мощные технические возможности.

Больше места на панели управления

Больше места на панели управления благодаря ширине модуля всего 30 мм.

Рекламное изображение панели управления с синим фоном и белым значком панели управления с большим пространством.

Ускоренная настройка

Ускоренная настройка на портале TIA Portal.

Техник настраивает программное обеспечение для промышленной автоматизации с оптимизированным рабочим процессом и элементами цифрового интерфейса.

Ускоренное обслуживание

Ускоренное обслуживание за счет автоматической загрузки параметров.

Рекламное изображение для ускорения технического обслуживания, на котором изображен быстро движущийся автомобиль с инструментом для обслуживания на переднем плане.

Экономичный

Экономичен благодаря низкой дисперсии модулей и гибридной технологии коммутации.

Изображение рекламной графики продукта, подчеркивающей его экономические преимущества благодаря низкой дисперсии модулей.

Снижение затрат на установку

Снижение затрат на установку за счет быстрой установки и подключения.

Изображение значка растения с зеленым фоном и символом более низкой стоимости.

Простая взаимозаменяемость модулей

Простая взаимозаменяемость модулей означает повышение эксплуатационной готовности оборудования.

Рекламное изображение простой функции взаимозаменяемости модулей, демонстрирующее модульную систему со взаимозаменяемыми деталями.

Решения по обеспечению безопасности

Гибкие решения безопасности с помощью SIMATIC F-CPU или защитного реле SIRIUS 3SK.

Рекламное изображение решений по безопасности со значком безопасности с зеленой галочкой и синим фоном.