Стартеры двигателей SIMATIC ET 200pro SIMATIC ET 200pro входят в линейку систем распределенного ввода-вывода Siemens и обеспечивают управление двигателем без шкафа непосредственно на станке. Благодаря защите IP65/67 и интеллектуальной диагностике они запускают и защищают двигатели мощностью до 5,5 кВт, а также легко интегрируются в семейство SIMATIC ET 200 для гибкой автоматизации. Серия предлагает варианты для любого приложения:
- Стандартный стартер двигателя ET 200pro — базовый электромеханический стартер для прямого или реверсивного управления
- Высокофункциональный стартер двигателя ET 200pro — усовершенствованный электронный стартер с плавным пуском для переключения без износа
- Изоляторный модуль — безопасное локальное отключение для обслуживания
- Система безопасного стартера двигателя на местном уровне — автономная защита без отказоустойчивого контроллера
- Решение для безопасного стартера двигателя ProfiSafe — сетевая безопасность через PROFIBUS или PROFINET