Значения B10d (средние значения: количество циклов переключения, в течение которых 10% реле могут выйти из строя при определенных условиях) важны для функциональной безопасности в соответствии с ISO 13849-1 и IEC 62061. Они часто используются для расчета PFHD (вероятность опасного отказа в час) или mTTFD (среднее время до опасного отказа) в контроллерах, связанных с безопасностью.
Использование значений B10d для соединительных реле: определение среднего времени до опасного отказа (mTTFD). MTTFD рассчитывается на основе значения B10d, рабочей частоты и количества переключающих контактов:
mTTFD = (B10d)/(0,1 x n x частота переключения в час x 3600)
n = количество опасных ошибок за цикл (обычно 1)
Рабочая частота должна быть реалистичной.
Расчет PFHD (вероятность опасного отказа в час) При необходимости значение PFHD, необходимое для SIL (уровень целостности безопасности) в соответствии с IEC 62061, может быть рассчитано на основе mTTFD и других факторов.
Оценка уровня производительности (PL) в соответствии с ISO 13849-1 Значение mTTFD используется в сочетании с другими параметрами безопасности, такими как постоянный ток (диагностическое покрытие) и структура (категория B, 1, 2, 3 или 4), для определения уровня производительности (PL) цепи безопасности.