Прочная конструкция промышленного класса
Доступен в металлических и прочных пластиковых конструкциях с прочными материалами, обеспечивающими длительный срок службы и повышенную устойчивость к маслам и коррозии.
Компоненты промышленного управления должны сочетать долговечность, эффективность установки и долгосрочную надежность. Серия SIRIUS Command 3SB6 представляет собой линейку кнопок и индикаторных ламп, соответствующих требованиям RoHS, которые обеспечивают надежную работу, современный дизайн и экономичную работу. Его металлическая отделка, инновационный дизайн и широкая совместимость с напряжением делают его подходящим для различных промышленных применений.
Серия 3SB6 помогает сократить время установки, обеспечить стабильную работу машины и снизить затраты на техническое обслуживание и электроэнергию благодаря прочной конструкции и встроенной светодиодной технологии.
Быстро устанавливайте модули, используя модульную конструкцию с защелками, которая обеспечивает простую сборку без использования инструментов. Упрощенная установка помогает сократить время настройки и обеспечивает эффективное обслуживание и замену.
Обеспечьте стабильную работу с помощью коррозионно-стойких полиуретановых материалов, прочной конструкции и высокой контактной надежности. Серия, созданная для сложных условий эксплуатации, обеспечивает стабильную производительность в течение длительных рабочих циклов.
Снижение энергопотребления и потребности в техническом обслуживании благодаря встроенной светодиодной технологии, обеспечивающей более длительный срок службы по сравнению с традиционными компонентами ламп накаливания.
Доступен в металлических и прочных пластиковых конструкциях с прочными материалами, обеспечивающими длительный срок службы и повышенную устойчивость к маслам и коррозии.
Серия 3SB6 поддерживает широкий диапазон рабочих напряжений, в том числе от 6 В до 380 В переменного/постоянного тока, что позволяет использовать их в различных требованиях к оборудованию и системам управления.
Вся линия обеспечивает уровень защиты до IP65, высокую надежность контактов и срок службы до 500 000 циклов, обеспечивая надежную работу в промышленных приложениях.