Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему автоматические выключатели SIRIUS 3RV2?

Для достижения максимальной производительности необходима максимальная эксплуатационная готовность машин и установок. Защита стартера двигателя SIRIUS 3RV2 обеспечивает идеальную защиту, быстро отключая оборудование от источника питания при перегрузках, предотвращая дорогостоящие повреждения и обеспечивая бесперебойную работу.

Автоматические выключатели SIRIUS 3RV2 имеют корпуса, изготовленные из исключительно экологически чистого пластика, который заменяет все ископаемое сырье переработанными органическими отходами, обеспечивая то же качество и производительность, которые вам необходимы, что позволяет достичь целей устойчивого развития без ущерба для производительности.

Ключевые преимущества

Изолируйте неисправные системы нагрузки

В случае короткого замыкания (ток, превышающий номинальный ток в 13 раз) разъединители короткого замыкания изолируют неисправный механизм подачи нагрузки от источника питания в течение миллисекунд.

Предотвращение повреждения системы

Защитите свои системы с помощью функции разгрузки, основанной на определенной временной характеристике тока. Простой ремонт благодаря защитной защите стартера двигателя с запираемым рабочим механизмом для ручного закрывания/открывания.

Удовлетворяйте все потребности в защите с помощью одной линейки продуктов

Доступные в размерах S00, S0, S2 и S3, а также в различных версиях, наши средства защиты стартеров и автоматические выключатели подходят для всех задач, связанных с защитой двигателей, стартеров, трансформаторов и приложений UL 489.

Избранные возможности

Изучите ресурсы и сопутствующие продукты

Начните