Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SIRIUS 3RM1?

Стартер SIRIUS 3RM1 обеспечивает полное переключение и защиту небольших двигателей мощностью до 3 кВт в компактном корпусе диаметром 22,5 мм. Доступный в конфигурациях с прямым подключением и реверсивным режимом, включая модели со встроенными функциями безопасности, он использует надежную и энергосберегающую гибридную технологию коммутации. Устройство имеет сертификаты IEC, CCC и UL для глобального развертывания.

siemenssirius-003-ret02-a large

Ключевые преимущества

Экономьте место

Одно устройство сочетает в себе несколько функций, таких как прямой запуск в режиме реального времени, реверсивный запуск и защита от перегрузки. Кроме того, групповая конфигурация позволяет обеспечить защиту от короткого замыкания до 55 кА с помощью всего одной защиты стартера двигателя.

Повышение энергоэффективности

Наша технология гибридной коммутации использует малоизносные полупроводники для включения и выключения двигателя. На этапе эксплуатации энергосберегающая релейная технология обеспечивает надежные стартеры и высокий уровень энергоэффективности.

Простая установка и эксплуатация

Быстро и просто управляйте подачей в главную цепь нескольких пускателей электродвигателей с помощью специальной системы подачи. Они соединяются друг с другом с помощью трехфазной шины с минимальным количеством проводки.

Избранные возможности

Изучите ресурсы и сопутствующие продукты

Смотреть

Видео | Отказоустойчивый SIRIUS 3RM1

Видео | Минимальная проводка SIRIUS 3RM1

Видео | Технология гибридной коммутации SIRIUS 3RM1

Прочтите

Брошюра | Стартер двигателя SIRIUS 3RM1

Брошюра | Стартовый комплект SIRIUS 3RM1

Брошюра | Питание гибридных промышленных систем управления SIRIUS

Сопутствующие товары

Стартовый комплект SIRIUS 3RM1

Закажите стартовый набор SIRIUS 3RM1 по специальной цене. Вы получаете стартер заднего хода по цене стартера с прямым стартером и получаете множество бесплатных аксессуаров.