Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Улыбающийся энергетик в каске на телефоне, украшенный стилизованной графикой Siemens «X» на темно-синем фоне.

Siemens на выставке Enlit Europe, 10-12 ноября, зал A.A50, Вена

Узнайте, как сети на базе искусственного интеллекта могут увеличить пропускную способность на 30% и сократить простои до 30%.

Два промышленных устройства, обращенные друг к другу на темно-синем фоне, соединенных светящимися цифровыми линиями

Готовы приступить к работе?

Приобретайте подписки SIPROTEC DigitalTwin и управляйте ими.
Различные пакеты для удобного использования.

Почему SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin — это цифровая копия физического устройства SIPROTEC 5 в реальном времени. Вы можете тестировать системы автоматизации энергоснабжения за считанные минуты, сокращая срок службы проекта и потребность в физическом испытательном оборудовании. Вы получите:

  • Визуализация и управление передним дисплеем
  • Инжекция токов, напряжений и двоичных входов
  • Тестирование функций защиты, логики автоматизации и приложений, ориентированных на клиента
  • Индивидуальное и интуитивное обучение
  • Полностью интегрированные приложения в виде удаленного рабочего стола в веб-браузере
  • Приложения Интернета вещей
  • Связь по стандарту IEC 61850 GOOSE
  • Тестирование интеграции в системах автоматизации подстанций с использованием протоколов Ethernet
  • Анализ неисправностей
  • Тестирование функций кибербезопасности

Основные преимущества

Представленные возможности

Изучите ресурсы (на английском языке)