Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Зачем управлять дугогасящей катушкой SIPROTEC 5?

Компенсация замыкания на землю с использованием дугогасящих катушек (ASC) широко применяется в сетях среднего напряжения для обеспечения надежного и бесперебойного питания.

Обработка нейтральных точек играет ключевую роль в проектировании распределительной сети. Компенсация замыкания на землю обеспечивает непрерывную работу при наиболее частых неисправностях — однофазных замыканиях на землю. В сети с надлежащей компенсацией переходные замыкания на землю также самозатухают из-за очень низких токов замыкания. Профилактическая настройка в исправном состоянии сети сводит к минимуму повреждения и нагрузку на оборудование в условиях неисправности.

Эффективное автоматическое управление ASC необходимо для оптимальной компенсации. Традиционные решения часто не интегрированы, что приводит к сложному вводу в эксплуатацию, увеличению затрат и эксплуатационным проблемам. SIPROTEC 5 предлагает полностью интегрированное и удобное в использовании решение ASC для управления стержнем плунжера и ступенчатыми катушками, сокращающее трудозатраты при вводе в эксплуатацию и позволяющее сократить расходы до 30%.

Основные преимущества

Повышение надежности энергосистемы

Автоматическое управление дугогасящими катушками (ASC) в электроэнергетических системах повышает надежность и сокращает ручное вмешательство. Интегрированное решение обеспечивает стабильную производительность и минимизирует эксплуатационные риски для коммунальных предприятий.

Оптимизируйте инвестиционные и эксплуатационные расходы

Упростите операции и сэкономьте до 30% затрат с помощью наших устройств управления с подключением к Интернету. Сократите аппаратное обеспечение, упростите проектирование и оптимизируйте использование компонентов. Ускорьте ввод в эксплуатацию с помощью гибкого программного обеспечения и функциональных точек.

Используйте расширенные функции в одном устройстве

Интегрированное решение SIPROTEC предлагает широкие функциональные возможности, такие как гибкое протокольное соединение, новейшие функции кибербезопасности, совместимость с другими функциями защиты/управления и современное оборудование.

Представленные возможности

SIPROTEC 5 - Управление дугогасящей катушкой

Вебинар: Повысьте надежность источников питания с помощью ASC

Откройте для себя передовую технологию дугоподавления для современных электрических сетей
Присоединяйтесь к нашему веби