Дифференциальная защита трансформаторов
Дифференциальная защита трансформаторов от 2 до 3 обмоток до 5 концов (3-/1-фазные)
Реле дифференциальной защиты SIPROTEC 7UT63 обеспечивают быстрое выборочное устранение неисправностей при коротких замыканиях. Используйте эти реле в трансформаторах, вращающихся электрических машинах, коротких линиях и шинах. Защитите свои критически важные активы от повреждающих коротких замыканий с помощью точной и адаптируемой защиты. Наши реле SIPROTEC 7UT63 обеспечивают чувствительное измерение малых токов замыкания и быстрое срабатывание при больших токах замыкания, обеспечивая быстрое реагирование. Предотвращайте ложные срабатывания и поддерживайте непрерывность работы, защищая трансформатор от пусковых токов. Воспользуйтесь комплексными функциями защиты, включая резервные перегрузки по току и замыкание на землю. Контролируйте тепловое состояние трансформатора с помощью внешних термобоксов для расчета горячих точек. Внедрите специализированную автоматизацию распределительных устройств с использованием интегрированной программируемой логики (CFC) для повышения эксплуатационной гибкости.
Обеспечьте быстрое и выборочное устранение коротких замыканий в критически важных электрических активах. Эта надежная защита сводит к минимуму время простоя и предотвращает повреждение оборудования, обеспечивая более надежную и безопасную рабочую среду.
Обеспечьте эффективную адаптацию реле к защищаемым объектам для повышения эксплуатационной эффективности. Контролируйте температуру трансформаторов с помощью расчета горячих точек для профилактического обслуживания и увеличения срока службы оборудования.
Адаптируйте функции защиты к потребностям приложений с помощью гибкой параметризации. Внедрите определенную пользователем логику для автоматизации распределительных устройств и создавайте собственные сообщения для оптимизации операций и улучшения контроля.
Дифференциальная защита трансформаторов от 2 до 3 обмоток до 5 концов (3-/1-фазные)
Дифференциальная защита двигателей и генераторов
Дифференциальная защита для коротких клеммных линий (от 2 до 5)
Дифференциальная защита шин до 12 фидеров (с фазовой сегрегацией или с суммарной компьютерной томографией)