Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SIPROTEC 5 Compact — универсальное защитное реле?

SIPROTEC 5 Compact (7SX800) — это универсальное высокопроизводительное решение для защиты фидеров, линий и двигателей в системах среднего напряжения. Объединяя защиту, автоматизацию и мониторинг в одном компактном устройстве, оно снижает сложность и затраты, обеспечивая при этом максимальную надежность. Благодаря интуитивно понятному управлению, улучшенной кибербезопасности и перспективной конструкции SIPROTEC 5 Compact обеспечивает проверенное качество Siemens для эффективного и надежного управления энергосистемами.

Ключевые преимущества

Оптимизируйте надежность сети

Обеспечьте бесперебойное питание с помощью усовершенствованной защиты и мониторинга. SIPROTEC 5 Compact минимизирует время простоя и повышает стабильность системы при выполнении критически важных операций.

Упростите системную интеграцию

Оптимизируйте проектирование с помощью поддержки DIGSI 5 и IEC 61850. Уменьшите сложность и ускорьте развертывание с помощью компактной многофункциональной конструкции.

Повысьте соответствие требованиям кибербезопасности

Защитите свою сеть с помощью интегрированных функций безопасности и готовой к будущему архитектуры, отвечающей современным стандартам безопасных и отказоустойчивых энергетических систем.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Функции и приложения

Компактный и экономичный

Универсальное защитное устройство для широкого спектра применений.

Цифровой интерфейс Siprotec Function Point Manager со значками рабочего процесса и центральной панелью визуализации данных

Безопасность

Благодаря мощным и проверенным функциям защиты.

Цифровой интерфейс Siprotec Function Point Manager со значками рабочего процесса и центральной панелью визуализации данных

Простое управление

Благодаря графическому цветному дисплею, включая однострочное представление.

Цифровой интерфейс Siprotec Function Point Manager со значками рабочего процесса и центральной панелью визуализации данных

Интуитивное управление устройством

Интуитивное управление устройством с помощью веб-интерфейса.

Цифровой интерфейс Siprotec Function Point Manager со значками рабочего процесса и центральной панелью визуализации данных

Изучите ресурсы