Включенные входы и выходы
SIPROTEC 7SL86 включает 12 предопределенных стандартных вариантов с 4/4 или 8/8 трансформаторами тока/трансформаторами напряжения, от 5 до 31 двоичного входа и от 8 до 46 двоичных выходов.
SIPROTEC 7SL86 обеспечивает комбинированную дифференциальную и дистанционную защиту воздушных линий и кабелей. Защитите свою электрическую инфраструктуру и поддержите до шести концов линий и трехполюсное отключение для надежной передачи и распределения электроэнергии.
Электросети сталкиваются с проблемами, связанными с неисправностями, возмущениями, неисправностями трансформаторов и насыщением трансформатора тока. Наш SIPROTEC 7SL86 включает адаптивный алгоритм дифференциальной защиты, обеспечивающий высокую чувствительность и стабильность, а также несколько функций дистанционной защиты для гибкого резервного копирования.
Настройте функции в соответствии со своими потребностями с помощью модульной конструкции и инженерного инструмента DIGSI 5. Минимальное время отключения (9 мс) обеспечивает быстрое устранение неисправностей и сокращение времени простоя.
Защитите системы и персонал, минимизируйте риски и поддерживайте стабильную производительность. Обеспечьте себе спокойствие благодаря хорошо защищенной инфраструктуре.
С легкостью управляйте устройствами и программным обеспечением благодаря нашему интуитивно понятному и удобному дизайну. Оптимизируйте рабочие процессы и сократите время обучения вашей команды эффективному управлению процессами.
Обеспечьте высокую эксплуатационную готовность системы в тяжелых условиях с помощью конформного покрытия. Внедрите кибербезопасность, совместимую с NERC CIP и BDEW, для защиты своих активов.
SIPROTEC 7SL86 включает 12 предопределенных стандартных вариантов с 4/4 или 8/8 трансформаторами тока/трансформаторами напряжения, от 5 до 31 двоичного входа и от 8 до 46 двоичных выходов.
Обеспечьте быстрое устранение неисправностей, время срабатывания 9 мс и стабильную чувствительную адаптивную дифференциальную защиту, несмотря на ошибки трансформатора или перенасыщение трансформатора компьютерным томографом. Выберите дистанционную защиту для гибкого резервного копирования или основной защиты.
Используйте до четырех подключаемых модулей для протоколов IEC 61850 и Modbus TCP. Используйте совместное использование виртуальной сети и последовательных данных на различных носителях. Воспользуйтесь преимуществами автоматического переключения и PRP/HSR для надежной передачи данных.