Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SIPROTEC 7SC80?

Реле SIPROTEC 7SC80 — компактные устройства. Защитите и автоматизируйте распределительные фидеры среднего напряжения, управляя различными конфигурациями нейтральных точек. Мы предоставляем экономичную платформу для управления энергосистемами, обеспечивая надежное электроснабжение ваших клиентов. Перебои и неисправности сети неизбежны и требуют быстрого устранения. Наш SIPROTEC 7SC80 решает эту проблему с помощью комплексных возможностей автоматизации и дистанционного управления. Оптимизируйте реагирование на проблемы, минимизируйте незапланированные простои и обеспечьте быстрое и эффективное восстановление сети. Создавайте собственные функции защиты для конкретных потребностей. Интегрированная программируемая логика (CFC) обеспечивает индивидуальную автоматизацию распределительных устройств, включая блокировку и сброс нагрузки. Обеспечьте высокую доступность и непрерывную работу с помощью протоколов резервирования, таких как RSTP, PRP и HSR, повышая стабильность сети.

Ключевые преимущества

Обеспечьте надежное электроснабжение клиентов

Используйте эту экономичную платформу для управления энергосистемой. Обеспечьте стабильное и надежное электроснабжение своих клиентов, повышая общую стабильность сети и непрерывность работы.

Оптимизируйте управление системой и ввод в эксплуатацию

Получите доступ к обширным измеренным, измеренным и предельным значениям для улучшения управления системой и эффективного ввода в эксплуатацию. Храните журналы событий, журналы сбоев и записи о неисправностях, чтобы получить ключевые данные для эксплуатации современных подстанций.

Надежная работа в суровых условиях

Развертывайте устройство в сложных условиях и используйте расширенный температурный диапазон от —50 °C до 85 °C, обеспечивающий надежную работу и долговечность.

Избранные возможности

Изучите ресурсы