Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 обеспечивает надежную дистанционную защиту для экономичной и компактной защиты линий в системах среднего и высокого напряжения. Благодаря своей гибкости и мощному инженерному инструменту DIGSI 5 устройство SIPROTEC 7SA82 предлагает ориентированные на будущее решения для защиты, управления, автоматизации, мониторинга и PQ basic.

Основные функции включают в себя:

  • Совместимость устройств защиты линий SIPROTEC 5 и SIPROTEC 4
  • 3-полюсное срабатывание с минимальным временем срабатывания 19 мс
  • 4 трансформатора тока,
  • 4 трансформатора напряжения,
  • 11 или 23 двоичных входа,
  • 9 или 16 двоичных выходов
  • В базовом модуле 1/3 доступны различные аппаратные количественные структуры для двоичных входов и выходов. Добавление модулей расширения 1/6 невозможно; доступно с большим или маленьким дисплеем.
  • Ширина корпуса 1/3 x 19 дюймов
  • Стандартное конформное покрытие

Ключевые преимущества

Обеспечьте компактную и безопасную дистанционную защиту

Компактная и недорогая дистанционная защита и безопасность благодаря мощным функциям защиты делают SIPROTEC 7SA82 мощным вариантом.

Простой доступ к данным устройства

Получите простой, быстрый и безопасный доступ к данным устройства через стандартный веб-браузер для отображения всей информации и диагностических данных, а также векторных диаграмм, однострочных страниц и страниц отображения устройств.

Наслаждайтесь высокой доступностью

SIPROTEC 7SA82 обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность даже в экстремальных условиях окружающей среды, используя конформное покрытие электронных плат.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности и функции

Изучите ресурсы