Высокоскоростное срабатывание
Обеспечьте высокую скорость выключения, чтобы защитить свою систему. Диапазон настройки импеданса обеспечивает точную защиту даже самых коротких линий при очень небольших настройках.
SIPROTEC 7SA63 — это реле дистанционной защиты, предназначенное для универсальной защиты, управления и автоматизации на всех уровнях напряжения. Он легко интегрируется в систему SIPROTEC 4 и представляет собой надежное решение для вашей электрической инфраструктуры.
Воспользуйтесь преимуществами быстрого отключения для быстрого устранения неисправностей и защиты критически важных активов. Детектор насыщения трансформатора тока предотвращает неселективное срабатывание, повышая надежность системы. Дистанционная защита с разделением по фазам еще больше повышает селективность и доступность, улучшая координацию системы и время безотказной работы.
Примечание: этот продукт постепенно выводится из эксплуатации.
Защитите свою систему с помощью высокоскоростного отключения и точного обнаружения неисправностей. Предотвратите неселективное срабатывание с помощью детектора насыщения трансформатора тока. Сократите простои и повысьте отказоустойчивость.
Используйте это гибкое реле на всех уровнях напряжения. Обеспечьте адаптивное автоматическое закрытие и расширенное управление автоматическими выключателями и изоляторами. Оптимизируйте операции и адаптируйтесь к различным сетевым потребностям.
Обеспечьте безопасность своей инфраструктуры в будущем с помощью универсального реле, гарантирующего инвестиции. Сократите эксплуатационные расходы за счет эффективной защиты и автоматизации.
Обеспечьте высокую скорость выключения, чтобы защитить свою систему. Диапазон настройки импеданса обеспечивает точную защиту даже самых коротких линий при очень небольших настройках.
Интегрируйте цифровую связь между реле и реле через интерфейс данных последовательной защиты. Системный порт поддерживает протоколы IEC 61850, IEC 60870-5-103, PROFIBUS DP и DNP 3 для беспрепятственного обмена данными и системной интеграции.
Обеспечьте дистанцию до 6 систем без переключения, высокопрочное замыкание на землю, локатор неисправностей, обнаружение перепадов напряжения и автоматическое восстановление. Отслеживайте схемы отключения, регистрируйте события и регистрируйте осциллографические неисправности.