Измерение в соответствии с IEC 61000-4-30
Выполняйте записи качества электроэнергии в соответствии с IEC 61000-4-30 для точного и стандартизированного измерения качества электроэнергии. Ожидайте надежных данных для анализа и оптимизации системы.
Регистратор неисправностей SIPROTEC 7KE85 контролирует всю цепочку создания стоимости энергии от производства до распределения. Получите важную информацию о системах среднего, высокого и сверхвысокого напряжения и электростанциях.
В энергосистемах часто возникают такие инциденты, как критические нагрузки, короткие замыкания или проблемы с качеством электроэнергии, которые усложняют анализ отказов. SIPROTEC 7KE85 обеспечивает организованную оценку и документирование ваших процессов в зависимости от событий. Эффективно анализируйте сбои для оптимизации системы.
Получайте подробные данные по 40 аналоговым каналам и записывайте данные о качестве электроэнергии (IEC 61000-4-30). Его фазорный измерительный блок (PMU) (IEEE C37.118) обеспечивает точную синхронизацию и анализ. Надежная кибербезопасность с контролем доступа на основе ролей повышает прозрачность данных.
Получайте организованные, связанные с событиями оценки и документацию процессов в вашей энергосистеме. Анализируйте сбои для оптимизации производительности энергосистемы.
Повысьте прозрачность данных на протяжении всего жизненного цикла вашего предприятия. Экономьте время и деньги, используя четкие данные и аналитику операций для защиты критически важной информации.
Удобный дизайн обеспечивает простое и интуитивно понятное управление аппаратным и программным обеспечением. Упростите ежедневные задачи и сократите время обучения для повышения эффективности.
Выполняйте записи качества электроэнергии в соответствии с IEC 61000-4-30 для точного и стандартизированного измерения качества электроэнергии. Ожидайте надежных данных для анализа и оптимизации системы.
Используйте SIPROTEC 7KE85 в качестве блока измерения фазоров (PMU) в соответствии с протоколом IEEE C37.118. Обеспечьте точную синхронизацию и измерение электрических величин на больших площадях для обеспечения стабильности сети.
Настраивайте и расширяйте количественные структуры ввода-вывода, используя модульную систему SIPROTEC 5. Он поддерживает до 40 аналоговых каналов, 43 двоичных входа и 33 двоичных выхода для адаптируемой системной интеграции.