SIPROTEC 6MU85 — это модульный совместимый блок объединения, соединяющий первичную и вторичную технологии. Оцифруйте все первичные данные в непосредственной близости от технологического процесса для универсального сбора данных, автономной автоматизации и безопасной связи. Современные энергосистемы требуют точных и надежных данных для защиты и управления. Оцифруйте первичные данные в источнике с помощью SIPROTEC 6MU85. Обеспечьте точный и своевременный поток информации для безопасной работы сети в различных приложениях.
Адаптируйте устройство к своим потребностям с помощью модульного оборудования. Обеспечьте совместимость и перспективную интеграцию в соответствии с требованиями IEC 61869-9, IEC 61869-13 и IEC 61850-9-2. Прочная конструкция со встроенной системой кибербезопасности обеспечивает высокую доступность и целостность данных в суровых условиях.