Гибкие входы и выходы
Предлагает пять стандартных стандартных вариантов: 4 трансформатора тока, 4 трансформатора напряжения, от 11 до 75 двоичных входов и от 9 до 41 двоичного выхода.
Контроллер отсека SIPROTEC 6MD85 представляет собой модульный контроллер для распределительных устройств среднего и высокого и сверхвысокого напряжения со встроенным управлением и расширенными функциями защиты.
Являясь частью семейства SIPROTEC 5, он поддерживает множество функций защиты из библиотеки SIPROTEC и обеспечивает интеграцию ввода-вывода для конкретных приложений. Стандартные варианты включают измерительные трансформаторы и поддерживают выборочную защиту воздушных линий и кабелей с помощью односторонних и многоконцевых фидеров.
Шаблоны приложений DIGSI 5 предоставляют готовые к использованию конфигурации для стандартных приложений, блокировки распределительных устройств и расширенного управления.
6MD85 оснащен встроенным управлением отсеком с универсальными функциями защиты, обеспечивающими надежную работу и автоматизацию систем среднего и сверхвысокого напряжения.
DIGSI 5 позволяет настраивать и комбинировать все функции по мере необходимости, а модульная конструкция позволяет легко адаптировать iOS к вашему приложению. Удобное управление и конструкция программного обеспечения упрощают ввод в эксплуатацию и повседневное использование.
6MD85 соответствует стандартам кибербезопасности благодаря управлению доступом на основе ролей, подписанному микропрограммному обеспечению, аутентифицированному сетевому доступу и безопасной регистрации событий. Конформное покрытие обеспечивает надежную работу даже в экстремальных условиях окружающей среды.
Предлагает пять стандартных стандартных вариантов: 4 трансформатора тока, 4 трансформатора напряжения, от 11 до 75 двоичных входов и от 9 до 41 двоичного выхода.
Поддерживает до 4 подключаемых модулей связи для различных и резервных протоколов, включая IEC 61850-8-1 и IEC 61850-9-2 Client. Обеспечивает безопасную передачу данных с последовательной защитой на большие расстояния и на физические носители.
Включает графический логический редактор для автоматизации, встроенный интерфейс Ethernet RJ45 для DIGSI 5 и IEC 61850, блок измерения фазоров с IEEE C37.118, регистрацию неисправностей, переключение типа «точка на волну» и вспомогательные функции тестирования.