Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему блок ввода-вывода — SIPROTEC 6MD84?

IO-Box SIPROTEC 6MD84 — это модульное устройство ввода-вывода, предназначенное для автоматизации распределительных устройств среднего, высокого и сверхвысокого напряжения.
Он обеспечивает непревзойденную гибкость и масштабируемость для удовлетворения высоких требований к управлению и мониторингу на современных подстанциях. Благодаря модульному оборудованию на платформе SIPROTEC 5 это устройство поддерживает широкий спектр двоичных входов и выходов, идеально соответствующих вашим системным требованиям.

Используя протоколы связи «Protection Communication Type 3» и «Routable GOOSE» (R-GOOSE), 6MD84 может служить шлюзом телезащиты для глобальной связи с другой подстанцией.

Кабели для технологических шин SIPROTEC 5

Основные преимущества

Гибкая модульная система ввода

Настройте IO-Box с различными модулями SIPROTEC 5 в соответствии с вашими потребностями ввода/вывода, легко расширяя до 240 двоичных входов для масштабируемого управления.

Упростите управление и настройку устройств

DIGSI 5 позволяет настраивать и комбинировать все функции по мере необходимости, а модульная конструкция позволяет легко адаптировать iOS к вашему приложению. Удобное управление и конструкция программного обеспечения упрощают ввод в эксплуатацию и повседневное использование.

Обеспечение кибербезопасности и высокой доступности

6MD84 соответствует стандартам кибербезопасности благодаря управлению доступом на основе ролей, подписанному микропрограммному обеспечению, аутентифицированному сетевому доступу и безопасной регистрации событий. Конформное покрытие обеспечивает надежную работу в экстремальных условиях окружающей среды.

Представленные возможности