Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему панели защиты, автоматизации и управления SIPANEL?

SIPANEL от Siemens — это полностью настраиваемое решение для защиты, автоматизации и панели управления, предназначенное для обеспечения качества и эффективности при любом масштабе. SIPANEL, построенный на предприятиях, сертифицированных по стандартам ISO 9001 и UL 508A в Северной Каролине, использует эффективную сборку и повторяемые процессы для поддержки всего: от уникальных конструкций шкафов до модернизации устаревших систем. На рынке, где проекты часто зависят от мощности и доступности, Siemens обеспечивает конкурентоспособную стоимость, а также масштабируемость, стабильность и долгосрочную поддержку для снижения рисков поставок.

2_Производственный завод промышленных панелей управления Siemens

Основные преимущества

Точное машиностроение с помощью DigitalTwin

Цифровое моделирование SIPANELS производится с использованием технологии Siemens DigitalTwin, что обеспечивает более быструю доставку с меньшим количеством ошибок и сокращает время ввода в эксплуатацию.

Качество, соответствие требованиям и уверенность

SIPANELS производятся на предприятии, сертифицированном по стандартам ISO 9001 и UL 508A, где поставки и сборка контролируются компанией Siemens, что снижает перебои в цепочке поставок.

Модернизируйте существующие системы без сбоев

Используйте существующую инфраструктуру для модернизации систем без полной замены путем модернизации с целью улучшения функциональности и продления срока службы оборудования.

Функции настраиваемой панели SIPANEL

Панели управления SIPANEL предоставляют консультации, инженерное проектирование и ввод в эксплуатацию на нашем предприятии по производству панелей, сертифицированном по стандартам ISO 9001 и UL-508A, в Уэнделле, штат Северная Каролина.

Системы защиты, автоматизации и управления

Собственное производство защитного, автоматизированного и управляющего оборудования, разработанного в соответствии с требованиями вашего проекта для промышленного и коммунального применения.

Гибкие корпуса и варианты шкафов

Конструкции шкафов для внутреннего и наружного применения выполнены из нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали и других материалов, а также корпусов, стеллажей, безелей, тарелок, портативных устройств, распашных панелей и дверей.

Сертифицировано, проверено и готово к производству

Шкафы, сертифицированные по сейсмическим требованиям и стандартам UL для сложных условий эксплуатации, с быстрым прототипированием с использованием аддитивного производства и технологии DigitalTwin (Siemens Xcelerator), а также Customer Witness FAT.

Resources

Загрузки

Профиль SIPANEL (скоро)

1_Производственный завод промышленных панелей управления Siemens

Служба поддержки клиентов SIPANEL

Свяжитесь с нашими экспертами, чтобы узнать больше или запросить ценовое предложение!