Что включают в себя индивидуальные панельные решения SIPANEL?
- Консалтинг, инженерное проектирование и полевые услуги.
- Производство и тестирование панелей и сборок в нашем собственном цехе панелей, сертифицированном по стандартам ISO9000 и UL508A.
- Производство защитного, автоматизированного и управляющего оборудования.
- Легко извлекаемые узлы для продуктов серии SIPROTEC.
- Стандартная конструкция шкафа для внутреннего и наружного применения, включая нержавеющую сталь, низкоуглеродистую сталь и другие материалы.
- Корпуса, стойки, безели, пластины, портативные устройства, распашные панели и двери.
- Шкафы, сертифицированные по сейсмическим требованиям и стандартам UL, для распределения и автоматизации в неблагоприятных условиях окружающей среды.
- Быстрое прототипирование с помощью аддитивного производства и технологии цифрового двойника с использованием портфеля Siemens Xcelerator.
- Test (FAT), приемочный тест заказчика на заводе (FAT).
Что такое комплексное производство панелей на заказ?
Siemens проектирует, собирает, программирует и тестирует специальные защитные, контрольные и измерительные панели SIPANEL в Уэнделле, штат Северная Каролина. Комплексное производство позволяет оптимизировать производство отдельных или нескольких единиц, что делает индивидуальные проекты экономичными в любом масштабе. Инженеры SIPANEL работают вместе с командой по сборке панелей на одном предприятии, обеспечивая высокое качество и сокращая время доставки.
По какой технологии разработаны панели SIPANEL?
Панели SIPANEL спроектированы и изготовлены с использованием передовых технологий для оптимизации проектирования и производства, обеспечения высокого качества, быстрой доставки и снижения затрат:
- Технология Siemens Digital Twin создает виртуальную модель панели управления еще до начала производства.
- Наш автоматизированный станок для обработки проволоки (KOMAX) режет, обжимает, маркирует и связывает сборки проводов на основе моделирования Digital Twin.
- HOFFMAN ModCenter 293 автоматизирует настройку шкафа в соответствии с виртуальной моделью.
Как SIPANEL сочетается с уже существующими панелями?
SIPANEL включает в себя индивидуальные модификации существующих панелей, обеспечивающие дополнительную экономию средств, улучшенную функциональность и повышенную безопасность при одновременном продлении срока службы оборудования. Модернизация позволяет использовать существующую инфраструктуру для модернизации систем без полной замены. Модернизированные решения Siemens также используют передовые производственные возможности для обеспечения качества, быстрой доставки и снижения затрат.