Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Зачем запускать MyVirtual Machine?

Предложение Run MyVirtual Machine позволяет превратить ваш цех с ЧПУ прямо в офис. В нем используются цифровые двойники ваших станков на основе оригинальной технологии контроллеров Siemens с ЧПУ и ПЛК, а также мощное трехмерное моделирование кинематики станка и процесса удаления материала. Решение поддерживает широкий спектр сценариев использования: от программирования и верификации с ЧПУ до обучения.

Повышение производительности при подготовке к работе

Переносите программирование, ориентированное на цех, от станка до офиса и виртуально подготовьте процесс ЧПУ. Освободите свои настоящие машины, чтобы они могли сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего — на изготовлении чипсов.

Правильно с первого раза — заранее избегайте ошибок

Проверьте программы ЧПУ на виртуальной машине, чтобы предотвратить непредвиденные проблемы при запуске программы в производство. Раннее обнаружение столкновений и предотвращение дорогостоящего ремонта и простоя оборудования.

Трансформация обучения работе с ЧПУ

Обучайте операторов на реалистичной виртуальной машине с помощью оригинального HMI SINUMERIK и реалистичной среды. Это идеальное решение для безопасного обучения рабочим процессам без риска, брака или простоя оборудования.

Представленные возможности

Реальное моделирование поведения станков с ЧПУ

Моделируйте программы ЧПУ, используя реальную логику управления SINUMERIK, чтобы обеспечить точное поведение станка перед выполнением работ в цехе. Протестируйте циклы обработки и постпроцессоры, не полагаясь на доступность реального станка.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-реальное поведение с ЧПУ-640x480

Идентичный интерфейс управления и программирования

Используйте тот же интерфейс управления и программирования, что и реальная машина SINUMERIK, исключая повторное обучение и обеспечивая плавный переход от виртуальной машины к реальной.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Цифровой сдвоенный станок с ЧПУ 640x480

Цифровой двойник с полным ЧПУ и кинематикой

Моделируйте весь станок, включая оси, инструменты, держатели, приспособления и заготовки, для реалистичной проверки движения и поведения.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-цифровая двойная с ЧПУ 640x480

Расширенное обнаружение столкновений

Заблаговременно обнаруживайте столкновения между компонентами станка, оснасткой и заготовкой, чтобы избежать повреждения станка, брака и незапланированных простоев.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-обнаружение столкновений-640x480

Точное планирование и надежный расчет продолжительности цикла

Рассчитывайте время цикла с точностью до станка и виртуально проверяйте настройки заданий для обеспечения надежного планирования, повышения точности планирования и ускорения наращивания производства.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6 Запустите мою виртуальную машину 640x480

Узнайте, как другие используют Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Германия | Более высокая производительность при меньшем ручном программировании

Используя станок SINUMERIK OneControlled DMG MORI и технологию Digital Twin, компания Rusch Maschinenteile сократила время цикла примерно на 20% и устранила до 80% задач ручного программирования за счет автоматизированного трехмерного программирования в цехе.

Часто задаваемые вопросы