Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему системы пожаротушения водяным туманом Sinorix?

Технология водяного тумана высокого давления Sinorix обеспечивает превосходную противопожарную защиту, превращая воду в мелкодисперсный туман, отводя тепло и вытесняя кислород для тушения пожаров. В тех случаях, когда традиционные спринклеры наносят значительный ущерб воде и влекут за собой значительные затраты на очистку, эта система потребляет до 80% меньше воды, что значительно снижает побочный ущерб и защищает активы, сводя к минимуму перебои в работе.

Системы пожаротушения водяным туманом Sinorix идеально подходят для:

  • Морская противопожарная защита
  • Пожаротушение в центре обработки данных
  • Медицинские учреждения
  • Инфраструктура туннелей
  • Исторические здания
  • Отели и высотные здания
  • Парковочные места для электромобилей

Современным зданиям требуются системы пожаротушения, которые не ставят под угрозу непрерывность бизнеса. Традиционные спринклеры наносят значительный ущерб воде и влекут за собой значительные затраты на очистку, в то время как операции откладываются. Система водяного тумана высокого давления Sinorix обеспечивает превосходную противопожарную защиту и позволяет преодолеть давний компромисс между эффективным пожаротушением и сопутствующим ущербом.

Water spraying from nozzles in a Siemens Sinorix system.

Ключевые преимущества

Защитите свои инвестиции

Выберите гибкое, готовое к будущему решение по пожарной безопасности, которое сокращает расход материалов, адаптируется к меняющимся потребностям и снижает общую стоимость владения благодаря простоте установки, эксплуатации и обслуживания.

Включите быстрый возврат к нормальному состоянию

Повысьте свою устойчивость к различным рискам возгорания и обеспечьте быстрое восстановление работоспособности за счет минимизации усилий по очистке после тушения.

Устойчиво защищайте своих сотрудников и активы

Обеспечьте более безопасные маршруты эвакуации, минимизируйте потребление воды во время сброса и помогите защитить ценные активы от сопутствующего ущерба.

Избранные возможности