Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему газ Sinorix H2O?

Индивидуальные системы пожаротушения защищают людей, окружающую среду и процессы от пожара. Sinorix H2O Gas сочетает в себе два природных огнетушащих вещества и передовые технологии для ваших конкретных потребностей. Пожары тушатся быстро и надежно, а косвенный ущерб сводится к минимуму.

Технологические преимущества

Вода химически нейтральна. Распыленный, он может особенно быстро рассеивать много тепла и, таким образом, охлаждать вещества ниже минимальной температуры горения. Чем меньше капель, тем больше удельная площадь поверхности воды и тем лучше эффект испарения и охлаждения. Это предотвращает повреждение и воспламенение легковоспламеняющихся материалов из-за воздействия тепла. Кроме того, при испарении объем воды увеличивается в 1640 раз и вытесняет кислород в непосредственной близости от огня.

Оба компонента пожаротушения, азот и вода, безопасны для окружающей среды и здоровья — около 79% атмосферного воздуха состоит из азота. Они не влияют на озоновый слой или глобальное потепление и не образуют вредных продуктов реакции во время тушения. После тушения пожара затопленное помещение можно легко проветрить с помощью вентиляционных систем или окон.

Синорикс

Примеры применения

Библиотека
  • архив
  • Библиотеки
  • Музеи
  • Системы ИБП
  • Хранение горючих жидкостей
  • Турбины
  • Закрытые трансформаторы и генераторы

Технические данные

Категория

Особенность

Огнетушащий агент

Азот (N2) и вода (H2O)

Давление сопла

от 10 до 60 бар

Скорость падения

от 50 до 150 м/с

Размер капли

От 10 до 50 мкм

Эффективная поверхность сопла

30 м²

Трубопроводная сеть

Трубы из оцинкованной стали, рассчитанные на рабочее давление 60 бар

Объем воды

От 0,3 до 0,8 кг/м³ (в зависимости от риска пожарной нагрузки)

Заявки

Классы пожаротушения A, B и C

Сезон паводков

от 60 до 120 с

Поступление

Виртуальные диски (S307002)

Ссылки