Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Sinorix CDT?

Sinorix CDT — это инновационная система пожаротушения, использующая природные вещества, такие как азот или аргон, для постоянного сброса газа. Защитите критически важные зоны, такие как центры обработки данных, серверные комнаты и коммутационные помещения.

Обычные системы пожаротушения создают пиковое давление во время сброса, что требует больших заслонок избыточного давления. Sinorix CDT решает эту проблему с помощью технологии постоянного разряда, регулирующей расход газа для обеспечения постоянного массового расхода и устраняющей начальный пик.

Ключевые преимущества

Сократите расходы

Уменьшите размер заслонки избыточного давления до 70% для упрощения установки в сложных помещениях, таких как внутренние помещения или подвалы. Это снижает структурные требования и сопутствующие затраты и упрощает выполнение проекта.

Повысьте безопасность

Защитите персонал и чувствительную электронику с помощью инертных газов, которые безопасны для людей и не проводят электропроводку. Они идеально подходят для центров обработки данных и серверных комнат для непрерывной работы.

Минимизация простоев

Быстро восстанавливайте системы, легко заправляя их после разгрузки, сводя к минимуму время простоя и обеспечивая практически непрерывную защиту ваших ценных активов.

Избранные возможности