Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SINEC Secure Connect?

Промышленные сети сталкиваются с киберугрозами по мере конвергенции ИТ и ОТ, в результате чего устаревшие системы подвергаются несанкционированному доступу. Традиционной защиты периметра недостаточно, поскольку удаленная работа и интеграция с облаком расширяют поверхности атак. SINEC Secure Connect решает эти проблемы, виртуализируя сетевые структуры, обеспечивая безопасность на основе политик и делая инфраструктуру OT невидимой для посторонних. Он поддерживает Zero Trust и легко интегрируется.

Основные преимущества

Экономичное соответствие требованиям кибербезопасности

SINEC Secure Connect поддерживает соответствие стандарту IEC 62443 благодаря встроенным системам нулевого доверия и управления идентификацией, что упрощает управление машинами и снижает трудозатраты администратора за счет отделения виртуальных оверлеев от IP-адресов физических устройств.

Простая установка в существующие сети

Вносить изменения в существующую сетевую архитектуру не требуется. Виртуальные оверлеи могут интегрироваться с существующими устройствами и средствами защиты периметра, обеспечивая безопасное развертывание без перерывов в производстве или дорогостоящих обновлений инфраструктуры.

Гибкое развертывание из локальной среды в облако

Раздельные плоскости управления и передачи данных позволяют проектировать коммуникации для локального, удаленного центра обработки данных или облака, поддерживая различные сетевые стратегии и обеспечивая перспективное подключение к OT по мере необходимости.

Избранные возможности

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Виртуальная оверлейная сеть для безопасности OT

SINEC Secure Connect виртуализирует сетевые структуры, сохраняя права участников и коммуникационные отношения. Это обеспечивает безопасность на основе политик и упрощает управление даже по мере роста сети.

Простая интеграция с устаревшими системами

Платформу можно легко интегрировать в существующие промышленные сети, повышая защиту ИТ-устройств и устройств OT без необходимости преобразования системы или прерывания текущих операций.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Управление доступом и идентификацией на основе политик

Реализует принципы Zero Trust, постоянно проверяя личность и целостность каждого запроса на доступ, обеспечивая авторизованную связь и защищая инфраструктуру OT от несанкционированного доступа.

Начало работы с SINEC Secure Connect

Select...

Что включено?

SINEC Secure Connect — это облачная платформа для управления защищенными коммуникационными соединениями в сетях OT и подключенных к ним системах. В качестве решения, предоставляемого как услуга, SINEC Secure Connect обеспечивает виртуальное представление коммуникационных отношений в сети. Он управляет правами доступа и соединениями между пользователями и устройствами, обеспечивая при этом безопасность как связи, так и конечных точек. Решение подходит как для локальных сетей, так и для их расширений, включая облачные, периферийные сети, центры обработки данных и ИТ-среды.


Базовый пакет

«Базовый пакет SINEC Secure Connect — базовый пакет» включает подписку на использование платформы и содержит:

  • 1 контроллер
  • 1 периферийный маршрутизатор
  • 50 единиц

При необходимости устройства можно гибко использовать для подключения идентификаторов и периферийных маршрутизаторов.

Часто задаваемые вопросы

Узнать больше о доступных ресурсах

Файлы для загрузки

Инфографика | Zero Trust и «углубленная защита» — почему и как?

Видеоролики

Видео | Объяснение технологии: SINEC Secure Connect

Видео | Ваш путь к Zero Trust с Siemens начинается прямо сейчас! (С 2025 Г.)

Диаграмма, на которой изображен завод с защитным экраном кибербезопасности, указывающий на безопасные промышленные операции.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.