Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS V90?

SINAMICS V90 — это оптимизированная по производительности и простая в эксплуатации сервоприводная система, предназначенная для выполнения широкого спектра задач управления движением с акцентом на динамическое перемещение и обработку.

Система включает сервопривод SINAMICS V90 и серводвигатель SIMOTICS S-16L6 мощностью от 0,05 до 7,0 кВт для работы в одно- и трехфазных сетях. Его можно легко интегрировать через PTI, PROFINET, USS или Modbus RTU.

SINAMICS V90 обеспечивает высокую производительность машины за счет быстрого ускорения и торможения при плавной работе.

Ключевые преимущества

Использование для широкого спектра применений

Для работы в однофазных и трехфазных сетях различные размеры каркасов преобразователей и высота вала двигателя позволяют использовать их в самых разных областях применения, в том числе в области динамического перемещения и обработки, таких как позиционирование, транспортировка и намотка.

Упростите свое решение

Система имеет настройку одной кнопкой и автоматическую настройку в реальном времени. Параметры контура управления оптимизируются автоматически. Во время ввода системы в эксплуатацию можно использовать функцию «Настройка одной кнопкой».

Оптимизируйте производительность

Быстрое ускорение, торможение и плавная работа обеспечивают высокую производительность машины. Оптимизируйте производительность своих машин с помощью сервопривода SINAMICS V90.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ