Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SINAMICS V20?

Простой, прочный и эффективный SINAMICS V20 — идеальное решение для базовых приложений. Компактный SINAMICS V20 — это преобразователь частоты для простых последовательностей движений. Он отличается короткими сроками ввода в эксплуатацию, простотой в обращении и энергосберегающими функциями.

Преобразователь, доступный в девяти размерах, охватывает диапазон мощности от 0,12 кВт до 30 кВт.

Ключевые преимущества

Используйте с легкостью

Простая установка, ввод в эксплуатацию, диагностика и обслуживание с помощью мобильных и местных панелей оператора. Простое управление — считывание и клонирование параметров можно выполнять без источника питания.

Сохраняйте стабильность в тяжелых условиях

Более широкий диапазон напряжений, усовершенствованное охлаждение и электронные платы с покрытием повышают надежность преобразователя в суровых условиях окружающей среды. Рабочая температура и температура окружающей среды от -10 °C до 60 °C.

Повысьте эффективность

Повысьте общую эффективность с помощью: режима ECO для U/f, u2/f, режима гибернации в режиме ожидания, интегрированного мониторинга энергии и расхода воды, высокой перегрузочной способности (HO) и низкой перегрузочной способности (LO) для FSE размером с кадр.

Избранные возможности